Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20
Artikelnr. 907614
Itemdetails Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20
- Artikelnr.
- 907614
- Artikel omschrijving
- Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20
- Type
- HMPI 20
- Gewicht kg (ongeveer)
- 3,20
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430114
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technical Data Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20
Mechanische handpers in gereedschapskist |
Details Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20
Kabelopbouw
-
- Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
-
- Leichte, kompakte Konstruktion
-
- Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
-
- Schnellverschluß um 360° drehbar
-
- Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
-
- Presskraft ca. 60 kN
-
- Länge 560 bis 830 mm
-
- Gewicht 3600 g
Eigenschappen
-
- Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff
Notities
-
- Exclusieve inzetstukken
- Passende inzetstukken:
- HELU-S-PE-SK en HELU-S-PE-WM
- Verdere inzetstukken op aanvraag
- Inclusief plastic gereedschapskist
Toepassing
-
- Handmatig bediend mechanisch compressiegereedschap voor het krimpen van kabelogen en connectoren tot 300 mm²
-
- Lichte en compacte constructievorm
-
- Universeel gebruik: matrijzen voor alle versies van kabelschoenen zijn beschikbaar
-
- 360° draaibare kop met snelle opening en sluiting
-
- Doorlopend beweegbaar telescopisch handvat
-
- Perscapaciteit: ongeveer 60 kN
-
- Lengte: 560 tot 830 mm
Downloads Mechanische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HMPI 20
Accessoires
Producten die bij dit product passen