Kabelschaar HELUTOOL HKS 32 Artikelnr. 907603
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907603
Artikel omschrijving
Kabelschaar HELUTOOL HKS 32
Type
HKS 32
Lengte mm
600,0
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428869
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Kabelschaar

Details

Kabelopbouw

      • Zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern, ein-/mehrdrähtig
      • Für Schneidbereiche bis 32 mm
      • Messer aus geschmiedetem, spezialgehärtetem Werkzeugstahl
      • Länge 600 mm
      • Gewicht 1500 g

Notities

      • Niet geschikt voor het snijden van staalkabels, kabels met stalen inzetstuk en massieve geleiders.
      • Geschikt voor massieve geleiders en gevlochten staaldraad
      • Geschikt voor fijnaderige geleiders
      • Geschikt voor meeraderige geleiders
      • Met strippenfunctie

Toepassing

      • Voor het knippen van gevlochten Al- en Cu-kabels, enkele en meeraderige.
      • Knipbereiken tot 32 mm.
      • Snijkop en snijbekken uitwisselbaar
      • De snijmessen zijn gemaakt van gehard speciaal gereedschapsstaal.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible