Kabelschaar HELUTOOL HKS 1 Artikelnr. 908229
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
908229
Artikel omschrijving
Kabelschaar HELUTOOL HKS 1
Type
HKS 1
Lengte mm
150,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,17
Minimaal toepassingsgebied
0.5
Maximaal toepassingsgebied
6
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428890
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Kabelschaar
Toepassingsgebied 0,50 tot 6,00 mm

Details

Kabelopbouw

      • Lemmet gemaakt van speciaal roestvrij staal volgens EN10020
      • met fijne microvertanding in het mesgedeelte, waardoor het wegglijden van de kabel wordt voorkomen
      • Handgrepen van slagvast, glasvezelversterkt kunststof
      • Zachte componenten gemaakt van thermoplastische elastomeren
      • Oplossingsveilige schroefverbinding van gehard en getemperd staal
      • geïntegreerde kabelschaar (tot 50 mm²)
      • Afdekkap
      • Etui

Toepassing

      • Hoogwaardige kabelschaar voor het knippen van fijndradige gestrande koper- / aluminiumdraden. Bijstellen door de gleufschroef te draaien.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible