Kabelschaar HELUTOOL HKS 1
Artikelnr. 908229
Itemdetails Kabelschaar HELUTOOL HKS 1
- Artikelnr.
- 908229
- Artikel omschrijving
- Kabelschaar HELUTOOL HKS 1
- Type
- HKS 1
- Lengte mm
- 150,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,17
- Minimaal toepassingsgebied
- 0.5
- Maximaal toepassingsgebied
- 6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428890
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens Kabelschaar HELUTOOL HKS 1
Kabelschaar | |
Toepassingsgebied | 0,50 tot 6,00 mm |
Details Kabelschaar HELUTOOL HKS 1
Kabelopbouw
-
- Lemmet gemaakt van speciaal roestvrij staal volgens EN10020
-
- met fijne microvertanding in het mesgedeelte, waardoor het wegglijden van de kabel wordt voorkomen
-
- Handgrepen van slagvast, glasvezelversterkt kunststof
-
- Zachte componenten gemaakt van thermoplastische elastomeren
-
- Oplossingsveilige schroefverbinding van gehard en getemperd staal
-
- geïntegreerde kabelschaar (tot 50 mm²)
-
- Afdekkap
-
- Etui
Toepassing
-
- Hoogwaardige kabelschaar voor het knippen van fijndradige gestrande koper- / aluminiumdraden. Bijstellen door de gleufschroef te draaien.