Kabelmes HELUTOOL HKM 1 Artikelnr. 906245
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906245
Artikel omschrijving
Kabelmes HELUTOOL HKM 1
Type
HKM 1
Lengte mm
200,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,06
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430282
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Kabelmes

Details

Kabelopbouw

      • Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
      • Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
      • Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
      • VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
      • Länge 200 mm
      • Gewicht 100 g

Notities

      • Reservemes met gevormde kunststof inzet voor HKM 1, artikelnummer 906246

Toepassing

      • Met speciale slijping. Het speciale mes voorkomt beschadiging van de geleider. Het mes heeft een mesbescherming die in het handvat zakt.
      • Het verwisselbare mes is gemaakt van roestvrij staal volgens DIN EN 10020, hardheid minimaal 50 HRC.
      • Hoogwaardige, ergonomisch gevormde handgreep van slagvast plastic (PA).
      • Goedgekeurd voor VDE tot 1000 volt volgens EN/IEC 60900:2004 en GS-keurmerk.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible