Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20
Artikelnr. 908286
Itemdetails Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20
- Artikelnr.
- 908286
- Artikel omschrijving
- Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20
- Type
- HHPI 20
- Lengte mm
- 396,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 2,80
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892430121
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technical Data Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20
Hydraulische handpers in gereedschapskist |
Details Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20
Kabelopbouw
-
- Extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
-
- Großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
-
- Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
-
- Durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
-
- Leicht und handlich, kurze Bauform
-
- Eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
-
- Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
-
- Presskraft ca. 62 kN
-
- Länge 396 mm
-
- Gewicht 2800 g
Eigenschappen
-
- Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff
Notities
-
- Exclusieve inzetstukken
- Passende inzetstukken:
- HELU-S-PE-SK en HELU-S-PE-WM
- Verdere inzetstukken op aanvraag
- Inclusief plastic gereedschapskist
Toepassing
-
- Extreem snelle werking door tweestaps hydraulische pomp
-
- Groot verwerkingsgebied tot 300 mm²
-
- Draaibare snelontgrendelingskop 180°
-
- Met vouwsluiting voor moeiteloze bediening, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
-
- Lichtgewicht en draagbaar, compact ontwerp
-
- Ingebouwd overdrukventiel, zelfs bij een onjuiste persing geen schade aan het gereedschap en de invoegstukken
-
- Universeel toepasbaar: invoegstukken zijn beschikbaar voor alle soorten kabelschoenen
-
- Perscapaciteit: ca. 62 kN
Downloads Hydraulische handpers in gereedschapskist HELUTOOL HHPI 20
Accessoires
Producten die bij dit product passen