HELUTOOL HAM29
Artikelnr. 11022249
Itemdetails HELUTOOL HAM29
- Artikelnr.
- 11022249
- Artikel omschrijving
- HELUTOOL HAM29
- Lengte mm
- 140,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,15
- Minimaal toepassingsgebied
- 4.5
- Maximaal toepassingsgebied
- 29
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892533976
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens HELUTOOL HAM29
strip gereedschap | |
Toepassingsgebied | 4,50 tot 29,00 mm |
Snijdiepte | 0,10 tot 3,00 mm |
Details HELUTOOL HAM29
Kabelopbouw
-
- met veersnelspansysteem
Eigenschappen
-
- Groot toepassingsgebied
-
- Handzaam en ergonomisch ontwerp
Toepassing
-
- Geschikt voor zachte en harde isolatietypes van kabels
-
- Speciale slijpbewerking van het mes voor het schoon verwijderen van de buitenmantel, mogelijkheid tot ronde, lengte- en spiraalsneden
-
- Snijdiepte instelbaar in stappen met draaiknop (met de klok mee)