HELUTHERM® 600 1 x 25 mm² Artikelnr. 51713
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
51713
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 600 1 x 25 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,8
Ni-gewicht kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
340,0
Nikkelbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892243653
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible