HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 52044
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen bij hoge temperaturen
  • Vlechtwerk van roestvrij staal

Itemdetails

Artikelnr.
52044
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 4 G 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,6 - 10,4
Cu factor per km
96,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
256,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892155796
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Stuurstroomkabel volgens bedrijfsspecificaties
Temperatuurbereik vast -60°C tot +400°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning (vonktest) 2.000 V
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vernikkeld, fijndradig
      • Aderisolatie : gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie, 2 lagen
      • Aderisolatie: zie Datasheet; identificatie door gekleurde helix
      • Samengeslagen aders
      • Buitenmantel: gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie
      • Mantel kleur: wit
      • Vlechtwerk van roestvrij staal, ca. dekking 80%

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • asbestvrij
      • cadmiumvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • Bij temperaturen boven 200°C tijdens de eerste ingebruikname kan de impregneerlak afbreken en alleen pure glasvezels als isolatiemateriaal achterlaten. Dit kan worden waargenomen als verdamping.

Toepassing

      • Voor toepassingen met extreem hoge verbindings- en omgevingstemperaturen, zoals in metallurgische, staal- en walsmijnen, gieterijen, glas- en keramiekfabrieken, oven- en energiecentralebouw, thermoplastische vorming; uitsluitend gebruiken in droge omgevingen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible