HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 G 0,75 mm²
Artikelnr. 52025
- voor toepassingen bij hoge temperaturen
- Vlechtwerk van roestvrij staal
Itemdetails HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 G 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 52025
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 G 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,9 - 7,7
- Cu-gewicht kg/km
- 21,6
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 109,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892155604
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 G 0,75 mm²
Stuurstroomkabel volgens bedrijfsspecificaties | |
Temperatuurbereik | vast -60°C tot +400°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning (vonktest) | 2.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 G 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vernikkeld, fijndradig
-
- Aderisolatie : gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie, 2 lagen
-
- Aderisolatie: zie Datasheet; identificatie door gekleurde helix
-
- Samengeslagen aders
-
- Buitenmantel: gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie
-
- Mantel kleur: wit
-
- Vlechtwerk van roestvrij staal, ca. dekking 80%
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- asbestvrij
-
- cadmiumvrij
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
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
- Bij temperaturen boven 200°C tijdens de eerste ingebruikname kan de impregneerlak afbreken en alleen pure glasvezels als isolatiemateriaal achterlaten. Dit kan worden waargenomen als verdamping.
Toepassing
-
- Voor toepassingen met extreem hoge verbindings- en omgevingstemperaturen, zoals in metallurgische, staal- en walsmijnen, gieterijen, glas- en keramiekfabrieken, oven- en energiecentralebouw, thermoplastische vorming; uitsluitend gebruiken in droge omgevingen.