HELUTHERM® 400 grijs 1 x 4 mm² Artikelnr. 50976
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • Enkelader
  • samengeslagen
  • nikkel geleider
  • voor toepassingen bij hoge temperaturen

Itemdetails

Artikelnr.
50976
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 400 grijs 1 x 4 mm²
Aderkleur
grijs
AWG (ongeveer)
12
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,2 - 4,8
Ni factor per km
38,0
Nikkelbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892246470
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Enkelader
Temperatuurbereik vast -60°C tot +400°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning (vonktest) 2.000 V
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Ni geleider, samengeslagen
      • Aderisolatie : gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie
      • Aderisolatie: zie Datasheet; identificatie door gekleurde helix

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • Bij temperaturen boven 200°C tijdens de eerste ingebruikname kan de impregneerlak afbreken en alleen pure glasvezels als isolatiemateriaal achterlaten. Dit kan worden waargenomen als verdamping.

Toepassing

      • Enkeladerig met een breed temperatuurbereik, speciaal geschikt voor gebruik in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie, in energiecentrales, bij motorenontwerp en in chemische, staal- en metallurgische fabrieken. Voor kritische toepassingen, zoals bij mechanische belasting, raden we aan om contact met ons op te nemen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible