HELUTHERM® 400 geel 1 x 10 mm²
Artikelnr. 50897
- Enkelader
- samengeslagen
- nikkel geleider
- voor toepassingen bij hoge temperaturen
Itemdetails HELUTHERM® 400 geel 1 x 10 mm²
- Artikelnr.
- 50897
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 400 geel 1 x 10 mm²
- Aderkleur
- geel
- AWG (ca.)
- 8
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,6 - 6,8
- Ni-gewicht kg/km
- 96,0
- Nikkelbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892245695
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 400 geel 1 x 10 mm²
Enkelader | |
Temperatuurbereik | vast -60°C tot +400°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning (vonktest) | 2.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 400 geel 1 x 10 mm²
Kabelopbouw
-
- Ni geleider, samengeslagen
-
- Aderisolatie : gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie
-
- Aderisolatie: zie Datasheet; identificatie door gekleurde helix
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- Bij temperaturen boven 200°C tijdens de eerste ingebruikname kan de impregneerlak afbreken en alleen pure glasvezels als isolatiemateriaal achterlaten. Dit kan worden waargenomen als verdamping.
Toepassing
-
- Enkeladerig met een breed temperatuurbereik, speciaal geschikt voor gebruik in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie, in energiecentrales, bij motorenontwerp en in chemische, staal- en metallurgische fabrieken. Voor kritische toepassingen, zoals bij mechanische belasting, raden we aan om contact met ons op te nemen.