HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rood 1 x 16 mm²
Artikelnr. 59602
- temperatuurbestendige enkelader
- vernet isolatiemateriaal
Itemdetails HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rood 1 x 16 mm²
- Artikelnr.
- 59602
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rood 1 x 16 mm²
- Aderkleur
- rood (RAL 3000)
- AWG (ca.)
- 6
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,5
- Cu-gewicht kg/km
- 154,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 203,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892228933
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rood 1 x 16 mm²
Enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -35°C tot +120°C vast -55°C tot +145°C UL (AWM) flexibel -35°C tot +105°C UL (AWM) vast -55°C tot +105°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rood 1 x 16 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling, ozon, weersinvloeden
-
- slijtvast, kerfbestendig
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- geen brandverspreiding
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens CSA FT1
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- 0,5 - 50 mm²: DNV
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Temperatuurbestendige enkelader voor de interne bedrading van verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, elektrische machines, schakelsystemen en verdeelinrichtingen in industriële apparatuur, evenals in de bouw van installaties en machines; geschikt voor leggen in buizen, op en onder pleisterwerk en in gesloten installaties. Niet geschikt voor directe plaatsing in kabelgoten en kabelgoten.