HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V geel 1 x 1 mm² Artikelnr. 59522
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • temperatuurbestendige enkelader
  • vernet isolatiemateriaal

Itemdetails

Artikelnr.
59522
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V geel 1 x 1 mm²
Aderkleur
geel (RAL 1021)
AWG (ongeveer)
18
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,9
Cu factor per km
9,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
17,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892228131
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B
Temperatuurbereik flexibel -35°C tot +120°C
vast -55°C tot +145°C
UL (AWM) flexibel -35°C tot +105°C
UL (AWM) vast -55°C tot +105°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 600 V
Testspanning 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 8x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, ozon, weersinvloeden
      • slijtvast, kerfbestendig
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • geen brandverspreiding

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens CSA FT1
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • 0,5 - 50 mm²: DNV

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Temperatuurbestendige enkelader voor de interne bedrading van verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, elektrische machines, schakelsystemen en verdeelinrichtingen in industriële apparatuur, evenals in de bouw van installaties en machines; geschikt voor leggen in buizen, op en onder pleisterwerk en in gesloten installaties. Niet geschikt voor directe plaatsing in kabelgoten en kabelgoten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible