HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V bruin 1 x 24 AWG
Artikelnr. 61819
- temperatuurbestendige enkelader
- vernet isolatiemateriaal
- 300 V
- AWG maten
Itemdetails HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V bruin 1 x 24 AWG
- Artikelnr.
- 61819
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V bruin 1 x 24 AWG
- Aderkleur
- bruin (RAL 8003)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 1,5
- Cu-gewicht kg/km
- 2,3
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 4,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892229497
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V bruin 1 x 24 AWG
Enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 3376, 24 AWG - 16 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 337614 AWG - 10 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 3578 | |
Temperatuurbereik | flexibel -35°C tot +120°C vast -55°C tot +145°C UL (AWM) flexibel -35°C tot +105°C UL (AWM) vast -55°C tot +105°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning | 2.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V bruin 1 x 24 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden
-
- slijtvast, kerfbestendig
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- geen brandverspreiding
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens CSA FT1
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
Toepassing
-
- Temperatuurbestendige enkele kern voor de interne bedrading van verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, elektrische machines, schakelsystemen en verdeelkasten in industriële apparatuur, evenals in de bouw van installaties en machines; geschikt voor installatie in buizen, op en onder pleisterwerk en in gesloten installatiekanalen.