HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 10 x 0,75 mm² Artikelnr. 52220
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
52220
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 145 MULTI-C zwart 10 x 0,75 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,5
Cu-gewicht kg/km
140,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
207,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892154409
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible