HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM zwart 2 x 0,22 mm² Artikelnr. 400038

Itemdetails

Artikelnr.
400038
Artikel omschrijving
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM zwart 2 x 0,22 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6
Cu factor per km
12,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
55,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Weerstand van de geleider bij 20°C max. 86,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 170,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 1,0 GOhm x km

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie: rood, blauw
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible