HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC zwart 2 x 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC zwart 2 x 2 x 0,22 mm² Artikelnr. 400280
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)

Itemdetails

Artikelnr.
400280
Artikel omschrijving
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC zwart 2 x 2 x 0,22 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu factor per km
38,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
76,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Isolatieweerstand min. 85,0 GOhm x km

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: wit-oranje, wit-blauw
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible