HELUSOUND® 500 PUR zwart 8 x 2,5 mm²

HELUSOUND® 500 PUR zwart 8 x 2,5 mm² Artikelnr. 400114
  • robuust

Itemdetails

Artikelnr.
400114
Artikel omschrijving
HELUSOUND® 500 PUR zwart 8 x 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,5
Cu factor per km
192,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
321,7
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892305139
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : PVC
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • slijtvast, kerfbestendig
      • voor gebruik buitenshuis

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible