Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M20 x 1,5 NW 12 zwart

Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M20 x 1,5 NW 12 zwart Artikelnr. 904824
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
904824
Artikel omschrijving
Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M20 x 1,5 NW 12 zwart
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kleur
zwart
Schroefdraadlengte mm
13,0
Sleutelmaat mm
21
Geschikt voor nominale maat
12,0
Geschikt voor nominale maat
50
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892383809
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gegolfde buizen doorvoerwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
Beschermingsklasse IP 68 / IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: olie, benzine, zwakke zuren, zwakke basis

Notities

      • UR-getest
      • Demontage zonder extra opener. Ook verkrijgbaar in een hoek van 45° en 90°.

Toepassing

      • Snelle inzetmoffen met metalen binnendraad voor een betrouwbare, snelle verbinding. Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible