Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M12 x 1,5 NW 10 grijs

Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M12 x 1,5 NW 10 grijs Artikelnr. 904798
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
904798
Artikel omschrijving
Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M12 x 1,5 NW 10 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M12 x 1,5
Kleur
grijs
Schroefdraadlengte mm
12,0
Sleutelmaat mm
18
Geschikt voor nominale maat
10,0
Geschikt voor nominale maat
50
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892383540
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gegolfde buizen doorvoerwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
Beschermingsklasse IP 68 / IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: olie, benzine, zwakke zuren, zwakke basis

Notities

      • UR-getest
      • Demontage zonder extra opener. Ook verkrijgbaar in een hoek van 45° en 90°.

Toepassing

      • Snelle inzetmoffen met metalen binnendraad voor een betrouwbare, snelle verbinding. Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible