Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M50 x 1,5 NW 50 grijs

Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M50 x 1,5 NW 50 grijs Artikelnr. 904818
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
904818
Artikel omschrijving
Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M50 x 1,5 NW 50 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Kleur
grijs
Schroefdraadlengte mm
15,0
Geschikt voor nominale maat
50,0
Geschikt voor nominale maat
5
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892383748
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gegolfde buizen doorvoerwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: olie, benzine, zwakke zuren, zwakke basis

Notities

      • UR-getest
      • Demontage zonder extra opener.
      • Ook verkrijgbaar recht en onder een hoek van 45°.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible