Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M32 x 1,5 NW 29 grijs

Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M32 x 1,5 NW 29 grijs Artikelnr. 904814
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
904814
Artikel omschrijving
Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M32 x 1,5 NW 29 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur
grijs
Schroefdraadlengte mm
15,0
Geschikt voor nominale maat
29,0
Geschikt voor nominale maat
10
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892383700
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technische gegevens

Gegolfde buizen doorvoerwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: olie, benzine, zwakke zuren, zwakke basis

Notities

      • UR-getest
      • Demontage zonder extra opener.
      • Ook verkrijgbaar recht en onder een hoek van 45°.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible