Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M10 x 1,0 NW 7,5 grijs
Artikelnr. 904805
Itemdetails Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M10 x 1,0 NW 7,5 grijs
- Artikelnr.
- 904805
- Artikel omschrijving
- Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M10 x 1,0 NW 7,5 grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M10 x 1,0
- Kleur
- grijs
- Schroefdraadlengte mm
- 12,0
- Geschikt voor nominale maat
- 7,5
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892383618
- Geschikt voor nominale maat
- 39174000
Technische gegevens Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M10 x 1,0 NW 7,5 grijs
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M10 x 1,0 NW 7,5 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: olie, benzine, zwakke zuren, zwakke basis
Notities
-
- UR-getest
- Demontage zonder extra opener.
- Ook verkrijgbaar recht en onder een hoek van 45°.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.
Downloads Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick elbow 90° M10 x 1,0 NW 7,5 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen