HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rood 1 x 70 mm² Artikelnr. 11027272
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • kabel voor fotovoltaïsche systemen
  • verbeterde waterbestendigheid volgens TÜV Rheinland 2 PfG 2750
  • 1500 V DC

Itemdetails

Artikelnr.
11027272
Artikel omschrijving
HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM rood 1 x 70 mm²
Mantel kleur
rood
AWG (ongeveer)
2/0
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,6 - 16,6
Cu factor per km
672,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
729,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892542695
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

crossed-linked eenaderige kabel volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Temperatuurbereik vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +120°C
Nominale voltage AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Testspanning 6.500 V
Minimale buigradius vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : crossed-linked mengsel
      • x = zonder GN/GE ader
      • Buitenmantel: crossed-linked mengsel

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, ozon, weersinvloeden, water
      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • halogeenvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-bestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • weerbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
      • DC Spanningsweerstand van de isolatie volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • verbeterde waterbestendigheid volgens TÜV Rheinland 2 PfG 2750

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM wordt gebruikt voor de bedrading van zonnepanelen op land en in drijvende zonneparken op water. Een breed scala aan toepassingen in verschillende landen is mogelijk dankzij de EN 50618- en IEC 62930-certificering. Geschikt voor directe begrazing; we raden aan om deze kabel in buizen te leggen. Niet geschikt voor permanente installatie in water. De maximale DC-spanning van het systeem waarin de kabel is geïnstalleerd mag niet hoger zijn dan 1,8 kV. De kabel is geschikt voor gebruik in en op apparaten en systemen met beschermende isolatie (beschermingsklasse II).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible