HELUPOWER® SJOOW zwart 4 x 14 AWG
Artikelnr. 11131404
- zware rubberkabel
- oliebestendig
- 300 V
- +90°C
Itemdetails HELUPOWER® SJOOW zwart 4 x 14 AWG
- Artikelnr.
- 11131404
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® SJOOW zwart 4 x 14 AWG
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,9 - 11,0
- Cu factor per km
- 79,9
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 191,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892535642
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUPOWER® SJOOW zwart 4 x 14 AWG
Rubber besturings- en verbindingskabel volgens UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U 300 V |
Testspanning kern/kern | 2.500 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 6x Buiten-Ø |
Details HELUPOWER® SJOOW zwart 4 x 14 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : rubber (EPR)
-
- Aderisolatie: zwart, wit, rood, groen
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Inpakken
-
- Buitenmantel: rubber (CPE)
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, ozon, weersinvloeden, vetten, water, UV-straling (ZON RES)
-
- voor gebruik buitenshuis
Tests
-
- vlamvertragend volgens CSA FT2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- Mijnbouwveiligheids- en gezondheidsadministratie (MSHA), Amerikaans Ministerie van Arbeid
- voor klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen volgens NEC Art. 501
Toepassing
-
- Genormeerde, zware rubberen kabel voor gebruik in droge, vochtige, natte ruimtes en buitengebruik. Als voeding in industriële en verwerkingsinstallaties voor kranen, handlampen, takels, bouwmachines en motoren.