HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA zwart (4 G 2,5 +2 x (2 x 1,5)D)D mm² Artikelnr. 11022493
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Torsiebestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Hybride kabel voor gebruik in robots
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
11022493
Artikel omschrijving
HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA zwart (4 G 2,5 +2 x (2 x 1,5)D)D mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,4
Cu factor per km
241,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
385,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892532498
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR robotkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Nominale voltage VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1.000 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Minimale buigradius vast 5x Buiten-Ø
flexibel: zie eigenschappen

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, 0,5 - 6 mm²: extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Draadstructuur: 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
      • Aderisolatie : PP
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers;
      • Identificatie van controleparen:
      • 0,25 mm²: volgens DIN 47100 (gepaarde streng)
      • 0,5 - 1,5 mm²: 1 paar - nummers 5+6; 2 paar - nummers 5+6, 7+8
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Stuurstroomkabels paarsgewijs geslagen met optimale slaglengtes
      • Vlieswikkelen van de paren
      • Afschermingselement: controleparen, spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 90%, Vlieswikkeling
      • Stuurstroomparen en voedingaders samengeslagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling
      • Afscherming: spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 90%
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • gladde, hoogwaardige kernisolatie voor gemakkelijk glijden en geoptimaliseerde kernbundels zorgen voor een lange levensduur bij toepassingen die gecombineerde buig- en torsiebewegingen vereisen
      • voor gebruik buitenshuis
      • torsiebestendig
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • Torsie parameters
      • Versnelling (max.): 60 °/s²
      • Snelheid (max.): 180 °/s
      • Minimale buigradius: 10x Buiten-Ø
      • Torsiespanning tot +/- 180 °/m: 5 Mio. Cycli (min.)
      • Parameters kabelrups
      • Versnelling (max.): 10 m/s²
      • Snelheid (max.), ongesteund: 3 m/s
      • Snelheid (max.), zwevend: 2 m/s
      • Traverse (max.): 10 m
      • Minimale buigradius (verplaatsing ≤ 3m): 10x Buiten-Ø
      • Minimale buigradius (verplaatsing > 3m): 12,5x Buiten-Ø
      • Buigcycli (min.): 5 Mio.
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2

Notities

      • Onderdeel nr. 11022491: Stroomdraden per paar; identificatie: nummer 1+2, nummer 3+GN-GE
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Hybride kabel ontworpen voor gecombineerde torsie- en buigbewegingen, bestaande uit componenten voor de stroomvoorziening en de overdracht van besturingssignalen; voor gebruik in robotbesturingen, assemblage- en lasrobots, in materiaalbehandelings- en automatiseringscentra, in transport- en transportsystemen, op draai- en zwenktafels en overal waar een gedefinieerde kabelgeleiding met uitsluitend wisselende buigbewegingen niet van toepassing is, maar 3D-bewegingen en torsiebelasting van invloed zijn op de kabel; voor toepassingen met de hoogste eisen aan mechanische, chemische en thermische bestendigheid. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, adviseren wij een dubbelzijdig en rondom groot contactoppervlak van het D-scherm.Hybride kabel ontworpen voor gecombineerde torsie- en buigbewegingen, bestaande uit componenten voor stroomvoorziening en de overdracht van besturingssignalen; voor gebruik in robotbesturingsapparaten, assemblage- en lasrobots, materiaalbehandeling en automatiseringscentra, transport- en transportsystemen, op draai- en zwenktafels en overal waar een vastgelegde kabelgeleiding met alleen afwisselende buigbewegingen niet van toepassing is, maar waar 3D-bewegingen en torsiebelasting van invloed zijn op de kabel; voor toepassingen met de hoogste eisen op het gebied van mechanische, chemische en thermische weerstand. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de D-screen aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible