HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA zwart (4 G 4 + (2 x 0,5)D)D mm²
Artikelnr. 11022487
- Hybride kabel voor gebruik in robots
- EMC-voorkeur type
Itemdetails HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA zwart (4 G 4 + (2 x 0,5)D)D mm²
- Artikelnr.
- 11022487
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA zwart (4 G 4 + (2 x 0,5)D)D mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,5
- Cu factor per km
- 216,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 329,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892532436
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA zwart (4 G 4 + (2 x 0,5)D)D mm²
PUR robotkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Minimale buigradius | vast 5x Buiten-Ø flexibel: zie eigenschappen |
Details HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA zwart (4 G 4 + (2 x 0,5)D)D mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 - 6 mm²: extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Draadstructuur: 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers;
- Identificatie van controleparen:
- 0,25 mm²: volgens DIN 47100 (gepaarde streng)
- 0,5 - 1,5 mm²: 1 paar - nummers 5+6; 2 paar - nummers 5+6, 7+8
-
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Stuurstroomkabels paarsgewijs geslagen met optimale slaglengtes
-
- Vlieswikkelen van de paren
-
- Afschermingselement: controleparen, spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 90%, Vlieswikkeling
-
- Stuurstroomparen en voedingaders samengeslagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 90%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- gladde, hoogwaardige kernisolatie voor gemakkelijk glijden en geoptimaliseerde kernbundels zorgen voor een lange levensduur bij toepassingen die gecombineerde buig- en torsiebewegingen vereisen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- torsiebestendig
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- Torsie parameters
- Versnelling (max.): 60 °/s²
- Snelheid (max.): 180 °/s
- Minimale buigradius: 10x Buiten-Ø
- Torsiespanning tot +/- 180 °/m: 5 Mio. Cycli (min.)
-
- Parameters kabelrups
- Versnelling (max.): 10 m/s²
- Snelheid (max.), ongesteund: 3 m/s
- Snelheid (max.), zwevend: 2 m/s
- Traverse (max.): 10 m
- Minimale buigradius (verplaatsing ≤ 3m): 10x Buiten-Ø
- Minimale buigradius (verplaatsing > 3m): 12,5x Buiten-Ø
- Buigcycli (min.): 5 Mio.
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
Notities
-
- Onderdeel nr. 11022491: Stroomdraden per paar; identificatie: nummer 1+2, nummer 3+GN-GE
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Hybride kabel ontworpen voor gecombineerde torsie- en buigbewegingen, bestaande uit componenten voor de stroomvoorziening en de overdracht van besturingssignalen; voor gebruik in robotbesturingen, assemblage- en lasrobots, in materiaalbehandelings- en automatiseringscentra, in transport- en transportsystemen, op draai- en zwenktafels en overal waar een gedefinieerde kabelgeleiding met uitsluitend wisselende buigbewegingen niet van toepassing is, maar 3D-bewegingen en torsiebelasting van invloed zijn op de kabel; voor toepassingen met de hoogste eisen aan mechanische, chemische en thermische bestendigheid. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, adviseren wij een dubbelzijdig en rondom groot contactoppervlak van het D-scherm.Hybride kabel ontworpen voor gecombineerde torsie- en buigbewegingen, bestaande uit componenten voor stroomvoorziening en de overdracht van besturingssignalen; voor gebruik in robotbesturingsapparaten, assemblage- en lasrobots, materiaalbehandeling en automatiseringscentra, transport- en transportsystemen, op draai- en zwenktafels en overal waar een vastgelegde kabelgeleiding met alleen afwisselende buigbewegingen niet van toepassing is, maar waar 3D-bewegingen en torsiebelasting van invloed zijn op de kabel; voor toepassingen met de hoogste eisen op het gebied van mechanische, chemische en thermische weerstand. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de D-screen aan.