HELUPOWER® H07RN-F LS0H zwart 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 30782
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrij
  • oliebestendig
  • voor gebruik in stilstaand water tot een waterdiepte van 100 m

Itemdetails

Artikelnr.
30782
Artikel omschrijving
HELUPOWER® H07RN-F LS0H zwart 4 G 1,5 mm²
AWG (ongeveer)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,2 - 11,7
Cu factor per km
58,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
175,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892165856
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Rubber verbindingskabel volgens DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperatuurbereik flexibel -40°C tot +90°C
vast -50°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 476 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 825 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 619 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1238 V
Testspanning kern/kern 2.500 V
Minimale buigradius flexibel 6x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : Speciaal rubber
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 1 kern(en): zwart
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 7 - 12 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: Speciaal rubber
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden, smeeroliën, vetten
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Halogeenvrije rubbergeïsoleerde kabels voor gebruik bij medium mechanische belasting in droge, vochtige, natte ruimtes en buitenshuis. Kan alleen worden gebruikt in stilstaand water (ook in zout water) tot een waterdiepte van 100 m (AD8) en een watertemperatuur van minimaal +5°C. Bij installatie in leidingen of vergelijkbare gesloten systemen is het gebruik van de kabel toegestaan tot en met 1000 V AC-spanning of tot 750 V DC-spanning ten opzichte van aarde.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible