HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm²
Artikelnr. 11008950
- vertind koper
- Zacht gegloeid
- Klasse 5
- touw gestrand
Itemdetails HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm²
- Artikelnr.
- 11008950
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 19,5
- Cu-gewicht kg/km
- 1776,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1776,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892518348
- Douanetariefnummer
- 74130000
Technische gegevens HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm²
Koperen geleider | |
Minimale buigradius | vast 6x Buiten-Ø |
Details HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
Toepassing
-
- Gestranded koperen geleider voor de aarding van machines en apparatuur; vertind om corrosie te voorkomen. Compact ontwerp, constante diameters en verhoogde flexibiliteit door de constructie met touwstranding. Voor gebruik in CBN-ringgeleidersystemen als beschermende equipotentiale binding (CBN = common bonding network).