HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 240 mm² Artikelnr. 11008941
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • vertind koper
  • Zacht gegloeid
  • Klasse 2

Itemdetails

Artikelnr.
11008941
Artikel omschrijving
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 240 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
20,1
Cu factor per km
2304,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2304,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892518287
Douanetariefnummer
74130000

Technische gegevens

Koperen geleider
Minimale buigradius vast 6x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider vertind, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2

Toepassing

      • Gestrande koperen geleider voor de aarding van machines en apparatuur; vertind om corrosie te voorkomen. Voor gebruik in CBN-ringgeleidersystemen als beschermende equipotentiale binding (CBN = common bonding network).

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible