HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²

HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm² Artikelnr. 17001089
  • HAR-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
17001089
Artikel omschrijving
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
32,5
Cu factor per km
1795,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2300,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892522536
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible