HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Artikelnr. 17001088
Itemdetails HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 17001088
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 28,6
- Cu-gewicht kg/km
- 1295,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1650,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892522529
- Douanetariefnummer
- 85446010
Technische gegevens HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR zwart 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart