HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN groen 3 x 6 mm² Artikelnr. 11008154
  • AENOR-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • flexibel
  • directe ingraving
  • geringe rookontwikkeling
  • moeilijk ontvlambaar

Itemdetails

Artikelnr.
11008154
Artikel omschrijving
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN groen 3 x 6 mm²
AWG (ca.)
10
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,6 - 14,3
Cu-gewicht kg/km
172,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
280,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892052996
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Aansluitkabel volgens UNE 21123-4
Temperatuurbereik flexibel 0°C tot +90°C
vast -15°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s)
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 700 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V
Testspanning kern/kern 3.500 V
Minimale buigradius <25 mm: 4x Buiten-ø
25-50 mm: 5x Buiten-ø
>50 mm: 6x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : XLPE volgens UNE-HD 603-1 (verbindingstype DIX 3)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: Polyolefin volgens UNE 21123-4 (samengesteld type DMZ-E)
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling
      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • verminderde brandvoortplanting, verminderde afgifte van corrosieve en toxische gassen

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens UNE 211605
      • CPR klasse: Cca s1b d1 a1

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Geschikt voor vaste stroomvoorzieningsinstallaties in openbare en commerciële gebouwen of in stroomdistributienetwerken waar een hoog niveau van veiligheid vereist is. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, voor het leggen in buizen en leidingen en geschikt voor directe begraving.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible