HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN groen 3 G 6 mm²
Artikelnr. 11008153
- flexibel
- directe ingraving
- geringe rookontwikkeling
- moeilijk ontvlambaar
Itemdetails HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN groen 3 G 6 mm²
- Artikelnr.
- 11008153
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN groen 3 G 6 mm²
- AWG (ca.)
- 10
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,6 - 14,3
- Cu-gewicht kg/km
- 172,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 280,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892052989
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN groen 3 G 6 mm²
Aansluitkabel volgens UNE 21123-4 | |
Temperatuurbereik | flexibel 0°C tot +90°C vast -15°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s) |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 700 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V |
Testspanning kern/kern | 3.500 V |
Minimale buigradius | <25 mm: 4x Buiten-ø 25-50 mm: 5x Buiten-ø >50 mm: 6x Buiten-ø |
Details HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN groen 3 G 6 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : XLPE volgens UNE-HD 603-1 (verbindingstype DIX 3)
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: Polyolefin volgens UNE 21123-4 (samengesteld type DMZ-E)
-
- Mantel kleur: groen
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- verminderde brandvoortplanting, verminderde afgifte van corrosieve en toxische gassen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens UNE 211605
-
- CPR klasse: Cca s1b d1 a1
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Geschikt voor vaste stroomvoorzieningsinstallaties in openbare en commerciële gebouwen of in stroomdistributienetwerken waar een hoog niveau van veiligheid vereist is. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, voor het leggen in buizen en leidingen en geschikt voor directe begraving.