HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 3 G 16 mm² Artikelnr. 11003872
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • AENOR-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • directe ingraving
  • XLPE-kernisolatie / 90°C

Itemdetails

Artikelnr.
11003872
Artikel omschrijving
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 3 G 16 mm²
AWG (ongeveer)
6
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,8 - 18,1
Cu factor per km
460,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
780,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892009372
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC aansluitkabel volgens UNE 21123-2
Temperatuurbereik vast -15°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s)
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 700 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V
Testspanning kern/kern 3.500 V
Minimale buigradius <25 mm: 4x Buiten-ø
25-50 mm: 5x Buiten-ø
>50 mm: 6x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : XLPE volgens UNE-HD 603-1 (verbindingstype DIX 3)
      • Aderisolatie: zie Datasheet
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC volgens UNE HD 603-1 (verbindingstype DMV 18)
      • Mantel kleur: zwart
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling
      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • UV-bestendig volgens DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Ook geschikt voor directe begraving, het leggen in buizen en ondergrondse installatiegebieden. Typische toepassingsgebieden variëren van algemene productiemachines tot machinegereedschaptoepassingen, transportbandsystemen, airconditioningunits, installaties in staalfabrieken en fabrieksautomatisering. Ideaal als stroom- of besturingskabel, vooral als er een verhoogde temperatuur en/of spanning vereist is. UV-bestendig dankzij de speciale PVC-buitenmantel en daarom ook ideaal als stroomaansluitingskabel voor buitentoestellen en machines. Kan ook worden gebruikt als stroomaansluitingskabel in de podium- en verlichtingsindustrie of de hernieuwbare energiesector.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible