HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
Artikelnr. 11007413
Itemdetails HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
- Artikelnr.
- 11007413
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892321368
- Douanetariefnummer
- 85444290
Technische gegevens HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: green