HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC rood 4 x 2 x AWG 23 /1
Artikelnr. 803815
- Kat. 7e
- grotere prestaties tot 1200 MHz
- voor toepassingen tot 10 Gigabit
- CC-Link IE Field gecertificeerd
- robuuste constructie
- 600V UL-goedkeuring
Itemdetails HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC rood 4 x 2 x AWG 23 /1
- Artikelnr.
- 803815
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC rood 4 x 2 x AWG 23 /1
- Mantel kleur
- rood
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,26
- Geleider Ø mm (ca.)
- 0,57
- Kern Ø mm (ca.)
- 1,42
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,7
- Cu factor per km
- 34,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 64,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892536625
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC rood 4 x 2 x AWG 23 /1
Industriële Ethernet-kabel / Kat. 7e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-4-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238 | |
Temperatuurbereik | vaste installatie -40°C tot +80°C tijdens installatie -5°C tot +50°C UL (AWM) tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 74,5 Ohm/km |
Lusweerstand bij 20°C | max. 149,0 Ohm/km |
Isolatieweerstand | min. 5,0 GOhm x km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 43 pF/m |
Rel. Snelheid van Propagatie | ongeveer 77% |
Karakteristieke impedantie | bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bij 101 tot 1200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Calorie belasting | ongeveer 0,74 MJ/m |
Minimale buigradius | tijdens installatie 10x Buiten-Ø vaste installatie 8x Buiten-Ø |
Details HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC rood 4 x 2 x AWG 23 /1
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, AWG maten
-
- Aderisolatie : Schuim PE
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
- Nr. 1: wit / blauw
- Nr. 2: wit / oranje
- Nr. 3: wit / groen
- Nr. 4: wit / bruin
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
-
- paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
-
- Buitenmantel: PUR
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten
-
- slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- CC-Link IE
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
-
- UL Voltageclassificatie: 600 V
Toepassing
-
- HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC wordt gebruikt in zware industriële omgevingen. Mechanisch vertoont dit product uitstekende weerstand tegen minerale oliën, vetten en koelsmeermiddelen en heeft het goede weerstand tegen microben en hydrolyse. Elektrisch wordt deze kabel gekenmerkt door een hoge reservecapaciteit en uitstekende prestaties. Dit maakt het mogelijk om diensten zoals 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s of ISDN zonder moeite te creëren. Deze kabels voldoen aanzienlijk aan de vereisten voor naleving van interferentie-emissie Klasse B volgens EN55022, evenals interferentie-immuniteit volgens EN55024. Dit geeft de serie uitstekende EMC-eigenschappen.