HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC groen 4 x 2 x AWG 23 /1 Artikelnr. 11007775
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Kat. 7e
  • grotere prestaties tot 1200 MHz
  • voor toepassingen tot 10 Gigabit
  • FRNC-Buitenmantel
  • 600V UL-goedkeuring

Itemdetails

Artikelnr.
11007775
Artikel omschrijving
HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC groen 4 x 2 x AWG 23 /1
doorsnede mm² (ca.)
0,26
Geleider Ø mm (ca.)
0,57
Kern Ø mm (ca.)
1,45
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,8
Cu factor per km
34,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
68,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314292
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 7e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-4-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 21143
Temperatuurbereik vaste installatie -40°C tot +80°C
tijdens installatie -5°C tot +50°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.500 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 74,5 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 149,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 43 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 77%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bij 101 tot 1200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,74 MJ/m
Minimale buigradius tijdens installatie 10x Buiten-Ø
vaste installatie 7x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, AWG maten
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit / blauw
      • Nr. 2: wit / oranje
      • Nr. 3: wit / groen
      • Nr. 4: wit / bruin
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • Mantel kleur: groen (RAL 6018)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 600 V

Toepassing

      • HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP FRNC STATIC wordt gebruikt in industriële omgevingen met halogeenvrije en lage rookeigenschappen. Elektrisch wordt deze kabel gekenmerkt door een hoge reservecapaciteit en uitstekende prestaties. Dit maakt het mogelijk om diensten zoals 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s of ISDN moeiteloos te creëren. Deze kabels voldoen aanzienlijk aan de vereisten voor naleving van interferentie-emissie Klasse B volgens EN55022, evenals interferentie-immuniteit volgens EN55024. Dit geeft de serie uitstekende EMC-eigenschappen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible