HELUKAT® 600 CAT.7 S/FTP FRNC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 80294
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
80294
Artikel omschrijving
HELUKAT® 600 CAT.7 S/FTP FRNC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,9
Cu factor per km
22,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
42,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892313929
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible