HELUKAT® 500 CAT.6A F/FTP duplex FRNC STATIC violet 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1)

HELUKAT® 500 CAT.6A F/FTP duplex FRNC STATIC violet 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Artikelnr. 803379
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
803379
Artikel omschrijving
HELUKAT® 500 CAT.6A F/FTP duplex FRNC STATIC violet 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,9
Cu-gewicht kg/km
52,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
100,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892313950
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible