HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP FRNC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 24 /7 Artikelnr. 804996
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
804996
Artikel omschrijving
HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP FRNC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 24 /7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6
Cu-gewicht kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
38,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892313721
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible