HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN groen 4 x 2 x AWG 24 /7 Artikelnr. 805658
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen tot 5 Gigabit
  • zeer moeilijk ontvlambaar
  • voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging

Itemdetails

Artikelnr.
805658
Artikel omschrijving
HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN groen 4 x 2 x AWG 24 /7
doorsnede mm² (ca.)
0,22
Geleider Ø mm (ca.)
0,6
Kern Ø mm (ca.)
1,1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu factor per km
39,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
72,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314377
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 6 volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-5-2, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 Nr. 214 - CMG
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +80°C
vaste installatie -40°C tot +80°C
UL (CMG) naar +75°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.500 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 90,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 180,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 0,5 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 50 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 67%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bij 101 tot 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Calorie belasting ongeveer 1,69 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 20x Buiten-Ø
vaste installatie 3x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, AWG maten
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit-blauw / blauw
      • Nr. 2: wit-oranje / oranje
      • Nr. 3: wit-groen / groen
      • Nr. 4: wit-bruin / bruin
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • Paren met optimale slaglengte gestrand rond een centrale kruisvormige vulling
      • Binnenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • moeilijk ontvlambaar

Tests

      • vlamvertragend volgens CSA FT4
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN is speciaal ontworpen voor extreme industriële toepassingen. De koperen datakabel is bijzonder geschikt voor Ethernet-toepassingen in categorie 6. Het garandeert uitstekende transmissiekenmerken en kan zelfs onder de zwaarste omstandigheden worden gebruikt. Deze versie met PVC mantel en gestrande geleider is specifiek ontworpen voor sleepgebruik onder moeilijke industriële omstandigheden.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible