HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1
Artikelnr. 805681
- voor toepassingen tot 5 Gigabit
- met FRNC-binnenmantel
- moeilijk ontvlambaar
Itemdetails HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1
- Artikelnr.
- 805681
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,20
- Geleider Ø mm (ca.)
- 0,51
- Kern Ø mm (ca.)
- 1,03
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu factor per km
- 40,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 78,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314384
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1
Industriële Ethernet-kabel / Kat. 6 volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-5-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 2571 | |
Temperatuurbereik | vaste installatie -40°C tot +80°C tijdens installatie -5°C tot +70°C UL (AWM) tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 95,0 Ohm/km |
Lusweerstand bij 20°C | max. 190,0 Ohm/km |
Isolatieweerstand | min. 0,5 GOhm x km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 72 pF/m |
Rel. Snelheid van Propagatie | ongeveer 62% |
Karakteristieke impedantie | bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bij 101 tot 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Calorie belasting | ongeveer 1,69 MJ/m |
Minimale buigradius | tijdens installatie 10x Buiten-Ø vaste installatie 5x Buiten-Ø |
Details HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, AWG maten
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
- Nr. 1: wit-blauw / blauw
- Nr. 2: wit-oranje / oranje
- Nr. 3: wit-groen / groen
- Nr. 4: wit-bruin / bruin
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Afschermingselement: paren
-
- Paren met optimale slaglengte gestrand rond een centrale kruisvormige vulling
-
- Binnenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: groen
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling
-
- moeilijk ontvlambaar
Tests
-
- vlamvertragend volgens CSA FT1
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC is speciaal ontworpen voor extreme industriële toepassingen. De koperen datakabel is bijzonder geschikt voor Ethernet-toepassingen in categorie 6. Het garandeert uitstekende transmissiekenmerken en kan zelfs onder de zwaarste omstandigheden worden gebruikt. Deze versie met PVC mantel is specifiek ontworpen voor vaste installatie onder moeilijke industriële omstandigheden.