HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 81610
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
81610
Artikel omschrijving
HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,4
Cu-gewicht kg/km
28,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
50,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892313851
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible