HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC geel 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
Artikelnr. 802170
Itemdetails HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC geel 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
- Artikelnr.
- 802170
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC geel 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,2
- Cu factor per km
- 74,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 135,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314094
- Douanetariefnummer
- 85444920
Technische gegevens HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC geel 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |