HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX zwart 2 x 2 x AWG 22 /7

HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX zwart 2 x 2 x AWG 22 /7 Artikelnr. 802293
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen tot 100 Megabit
  • groter temperatuurbereik door crossed-linked materialen
  • compacte, stervormige configuratie

Itemdetails

Artikelnr.
802293
Artikel omschrijving
HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX zwart 2 x 2 x AWG 22 /7
doorsnede mm² (ca.)
0,35
Geleider Ø mm (ca.)
0,75
Kern Ø mm (ca.)
1,55
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,5
Cu factor per km
34,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
64,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314476
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5 volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21281
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +60°C
vaste installatie -40°C tot +105°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 60,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 120,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 0,5 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 57 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 69%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,89 MJ/m
Minimale buigradius vast 8x Buiten-Ø
vaste installatie 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : XLPE
      • Aderisolatie: wit, geel, blauw, oranje
      • Aders samengeslagen in een ster quad met optimale leglengte
      • Folieverpakking
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: crossed-linked, halogeenvrije, vlamvertragende verbinding (X-FRNC)
      • Mantel kleur: zwart
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, microben, koelvloeistoffen, zuren, alkaliën
      • slijtvast, kerfbestendig, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • Temperatuurbereik tot +105°C, voor een bedrijfsduur van maximaal 5000 uur
      • UL Voltageclassificatie: 300 V

Toepassing

      • HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX is speciaal ontworpen voor veeleisende temperatuurvereisten, zoals die worden aangetroffen in windturbines. Stralingskruisverbinding zorgt voor verbeterde thermische stabiliteit en goede oliebestendigheid.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible