HELUKAT® 100-PH120 CAT.5 F/UTP FR-0H STATIC rood 4 x 2 x AWG 23 /1 Artikelnr. 804045
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
804045
Artikel omschrijving
HELUKAT® 100-PH120 CAT.5 F/UTP FR-0H STATIC rood 4 x 2 x AWG 23 /1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,6
Cu-gewicht kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
75,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314100
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible