HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 transparant 1 x 1,32 mm² Artikelnr. 62410
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • PVC enkelader
  • fijndradig
  • vertinde draad
  • 300 V
  • 80°C

Itemdetails

Artikelnr.
62410
Artikel omschrijving
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 transparant 1 x 1,32 mm²
Aderkleur
transparant
doorsnede mm² (ca.)
1,32
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,7
Cu-gewicht kg/km
13,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
18,5
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892206207
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 1007, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -30°C tot +80°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 300 V
Testspanning (vonktest) 5.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
      • Aderisolatie : PVC
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens UL VW-1, CSA FT1

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • Voor de interne bedrading van schakelkasten, elektrische en elektronische apparaten wordt deze kabel gebruikt.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible