HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 violet 1 x 0,33 mm²
Artikelnr. 62107
- PVC enkelader
- fijndradig
- vertinde draad
- 300 V
- 80°C
Itemdetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 violet 1 x 0,33 mm²
- Artikelnr.
- 62107
- Artikel omschrijving
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 violet 1 x 0,33 mm²
- Aderkleur
- violet
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,33
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 1,6
- Cu factor per km
- 3,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 6,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892205750
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 violet 1 x 0,33 mm²
PVC enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 1007, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning (vonktest) | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 violet 1 x 0,33 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens UL VW-1, CSA FT1
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- Voor de interne bedrading van schakelkasten, elektrische en elektronische apparaten wordt deze kabel gebruikt.